IPD14N06S2-80
Active and preferred
RoHS対応

IPD14N06S2-80

55 V, N-Ch, 80 mΩ max, Automotive MOSFET, DPAK, OptiMOS™
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPD14N06S2-80
IPD14N06S2-80
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • IDpuls (最大)
    68 A
  • Ptot (最大)
    30 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    10 nC
  • QG (typ @10V)
    8 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    80 mΩ
  • RthJC (最大)
    3.2 K/W
  • VDS (最大)
    55 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    DPAK (PG-TO252-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™
  • 極性
    N
  • 発売年
    2007
  • 認定
    Automotive

OPN
IPD14N06S280ATMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2034
発売開始日 09/2014
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
発売開始日 09/2014
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green package (lead free)
  • Ultra low RDS(on)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

利点

  • Lowest RDS(on) at 55V in planar tech
  • Highest current capability
  • Lowest switching conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimized Qg tot, smaller drivers output
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ