EAS/Avalanche Energy740 mJ
-
RDS (on) (@10V) (最大)100 mΩ
-
RDS (on)3 mΩ
-
VBRDSS (最大)120 V
-
VDS120 V
-
VDS (最大)120 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
ダイサイズ (Y)3.96 mm
-
ダイサイズ (Area)26.13 mm²
-
ダイサイズ (X)6.6 mm
-
モードEnhancement
-
出力ドライバ1
-
厚さ250
-
技術OptiMOS™ 3
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Outstanding switching performance
- Excellent R DS(on) and FOM
- Low Q g and Q gd
利点
- Increased efficiency
- Highest power density
- Less paralleling required
- Smallest board-space consumption
- Easy-to-design products
- Environmentally friendly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.