2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
EAS/Avalanche Energy525 mJ
-
RDS (on)0.9 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)50 mΩ
-
VBRDSS (最大)40 V
-
VDS40 V
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
ダイサイズ (-) 範囲3.7 mm²~5.9 mm²
-
ダイサイズ (Area)21.83 mm²
-
ダイサイズ (Y)3.7 mm
-
ダイサイズ (X)5.9 mm
-
モードEnhancement
-
出力ドライバ1
-
厚さ175
-
技術OptiMOS™ 3
-
極性N
|
OPN
|
IPC218N04N3X1SA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | Die Form |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | Die Form |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Optimized for synchronous rectification
- 15% lower R than alternative devices
- 31% FOM over similar devices
- Integrated Schottky-like diode
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
- Very low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.