これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPB80P04P4-05
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPB80P04P4-05

生産終了
-40 V, P-Ch, 4.9 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK, OptiMOS™-P2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -80 A
  • IDpuls (最大)
    -320 A
  • Ptot (最大)
    125 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    151 nC
  • QG (typ @10V)
    116 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.9 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.2 K/W
  • VDS (最大)
    -40 V
  • VGS(th) 範囲
    -2 V~-4 V
  • VGS(th)
    -3 V
  • パッケージ
    D2PAK (PG-TO263-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™P2
  • 極性
    P
  • 発売年
    2011
  • 認定
    Automotive

OPN
IPB80P04P405ATMA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

特長

  • P-channel-Normal Level-Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green package (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ