これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPB60R145CFD7
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPB60R145CFD7

生産終了
600V CoolMOS™ CFD7 SJ MOSFET with integrated fast body diode in D2PAK package is the perfect choice for resonant high power topologies

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (最大)
    16 A
  • ID (@25°C) (最大)
    16 A
  • IDpuls (最大)
    58 A
  • Ptot (最大)
    83 W
  • QG
    31 nC
  • QG (typ @10V)
    31 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    145 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    145 mΩ
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    D2PAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPB60R145CFD7ATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
This 600V CoolMOS™ CFD7 Superjunction MOSFET IPB60R145CFD7 in D2PAK package is Infineon's solution targeting resonant topologies in high power SMPS, such as server, telecom and EV charging stations. It features remarkable efficiency improvements as well as lowest FOM RDS(on) x Qg and EOSS.Following the CFD2 SJ MOSFET family the CFD7 comes with reduced gate charge, improved turn-off behavior and up to 69% reduced reverse recovery charge compared to competitors.

特長

  • Ultra-fast body diode
  • Best-in-class reverse recovery charge (Qrr)
  • Improved reverse diode dv/dt and dif/dt ruggedness
  • Lowest FOM RDS(on) x Qg and EOSS
  • Best-in-class RDS(on)/package combinations

利点

  • Best-in-class hard commutation ruggedness
  • Highest reliability for resonant topologies
  • Highest efficiency with outstanding ease-of-use/performance trade-off
  • Enabling increased power density solutions

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ