IPB60R099CP
新規設計非推奨
RoHS対応

IPB60R099CP

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (最大)
    31 A
  • ID (@25°C) (最大)
    31 A
  • IDpuls (最大)
    93 A
  • Ptot (最大)
    255 W
  • QG
    60 nC
  • QG (typ @10V)
    60 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    99 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    99 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.5 K/W
  • Rth
    0.5 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • パッケージ
    D2PAK
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPB60R099CPATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
CoolMOS™ CP, Infineon's fifth series of CoolMOS™, is designed for hard and soft switching topologies, CCM PFC as well as PWM for ATX, notebook adapter PDP and LCD TV.

特長

  • Lowest figure of merit R on x Q g
  • Ultra low gate charge
  • Extreme dv/dt rate
  • Ultra low R DS(on), ultra low gate charge, very fast switching
  • V th 3 V, g fs very high, internal R g very low
  • High current capability
  • Significant reduction of conduction and switching losses
  • High power density and efficiency for superior power conversion systems
  • Best-in-class price/performance ratio

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ