IPB60R040C7
アクティブ
RoHS対応

IPB60R040C7

CoolMOS™ C7 superjunction MOSFET offers best-in-class performance in PFC and LLC topologies
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB60R040C7
IPB60R040C7
個.


製品仕様情報

  • ID (最大)
    50 A
  • ID (@25°C) (最大)
    50 A
  • IDpuls (最大)
    211 A
  • Ptot (最大)
    227 W
  • Qgd
    36 nC
  • QG
    107 nC
  • QG (typ @10V)
    107 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    40 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    40 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.55 K/W
  • Rth
    0.55 K/W
  • Special Features
    Highest performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    D2PAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPB60R040C7ATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
Infineon’s 600 V and 650 V CoolMOS™ C7 superjunction (SJ) MOSFET families are designed to achieve record-level efficiency performance, with reduced losses over the whole load range in hard-switching applications.

特長

  • Reduced switching losses
  • Excellent figure of merit QG*RDS(on)
  • Increased switching frequency
  • Best R (on)*A in the market
  • Rugged body diode

利点

  • Higher frequency with no efficiency loss
  • Extended part-load efficiency
  • 50% smaller magnetic components
  • Smaller packages for same RDS(on)
  • Used for both hard & soft switching

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ