IPB50R140CP
アクティブ
RoHS対応

IPB50R140CP

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB50R140CP
IPB50R140CP
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    23 A
  • ID (最大)
    23 A
  • IDpuls (最大)
    56 A
  • Ptot (最大)
    192 W
  • QG (typ @10V)
    48 nC
  • QG
    48 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    140 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    130 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.65 K/W
  • Rth
    0.65 K/W
  • VDS (最大)
    500 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • パッケージ
    D2PAK
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPB50R140CPATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
CoolMOS™ CP, Infineon's fifth series of CoolMOS™, is designed for hard and soft switching topologies, CCM PFC as well as PWM for ATX, notebook adapter PDP and LCD TV.

特長

  • Lowest FOM R on x Q g
  • Ultra low gate charge
  • High dv/dt rate
  • Low R DS(on), low Q G, fast switching
  • V th 3 V, high g fs high, low internal R g
  • High current capability
  • Best-in-class price/performance ratio

利点

  • Reduced conduction and switching losses
  • High power density and efficiency
  • Hard and soft switching topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ