ID (@25°C) (最大)105 A
-
IDpuls (最大)420 A
-
Ptot (最大)179 W
-
Qgd31 nC
-
QG (typ @10V)45 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)8.3 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.7 K/W
-
Rth0.45 K/W
-
Special FeaturesWide SOA
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲3.3 V~4.9 V
-
VGS(th)4.1 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- R DS(on) and wide (SOA)
- High max. pulse current
- High continuous pulse current
利点
- Rugged linear mode operation
- Low conduction losses
- Faster start-up with higher in-rush
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.