IPB019N08N3 G
アクティブ
RoHS対応

IPB019N08N3 G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB019N08N3 G
IPB019N08N3 G
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    10700 pF
  • Coss
    2890 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    180 A
  • IDpuls (最大)
    720 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V)
    155 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.9 mΩ
  • Rth
    0.5 K/W
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~3.5 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPB019N08N3GATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ PG-TO263-7
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
KR,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TO263-7
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
KR,MY
個.
在庫あり
OptiMOS™ is the market leader in highly efficient solutions for power generation (e.g. solar micro inverter), power supply (e.g. server and telecom) and power consumption (e.g. electric vehicle).

特長

  • Optimized for DC-DC converters
  • Excellent gate charge
  • Superior thermal resistance
  • Dual-side cooling
  • Low parasitic inductance
  • Low profile (<0,7mm)
  • N-channel, normal level
  • 100% avalanche tested
  • Pb-free plating; RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ