IPB017N10N5LF
Active and preferred
RoHS対応

IPB017N10N5LF

Combining a low RDS(on) with a wide safe operating area (SOA)
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB017N10N5LF
IPB017N10N5LF
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    180 A
  • IDpuls (最大)
    720 A
  • Ptot (最大)
    313 W
  • Qgd
    141 nC
  • QG (typ @10V)
    195 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.7 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.4 K/W
  • Rth
    0.25 K/W
  • Special Features
    Wide SOA
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~4.1 V
  • VGS(th)
    3.3 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • ピン数
    7 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IPB017N10N5LFATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
OptiMOS™ Linear FET is a revolutionary approach to avoid the trade-off between on-state resistance (R DS(on)) and linear mode capability – operation in the saturation region of an enhanced mode MOSFET. It offers the state-of-the-art R DS(on) of a trench MOSFET together with the wide safe operating area of a classic planar MOSFET.�

特長

  • R DS(on) and wide (SOA)
  • High max. pulse current
  • High continuous pulse current

利点

  • Rugged linear mode operation
  • Low conduction losses
  • Faster start-up with higher in-rush
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ