Ciss22000 pF
-
Coss4100 pF
-
ID (@25°C) (最大)180 A
-
IDpuls (最大)1260 A
-
Ptot (最大)250 W
-
QG (typ @4.5V)125 nC
-
QG (typ @10V)260 nC
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)1.4 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.4 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.1 mΩ
-
RthJC (最大)0.6 K/W
-
Rth0.6 K/W
-
Special FeaturesLogic Level, Wide SOA
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.7 V
-
パッケージD2PAK 7pin (TO-263 7pin)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
|
OPN
|
IPB011N04LGATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Charge x RDS(on)product (FOM)
- Low on-resistance R DS(on)
- Ideal for fast switching applictions
- RoHS compliant - halogen free
- MSL1 rated
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
- Very low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.