これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPAW60R600P7S
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IPAW60R600P7S

生産終了
Optimized superjunction MOSFETs merging high energy efficiency with ease-of-use

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    6 A
  • ID (最大)
    6 A
  • IDpuls (最大)
    16 A
  • Ptot (最大)
    21 W
  • Qgd
    3 nC
  • QG (typ @10V)
    9 nC
  • QG
    9 nC
  • RDS (on) (最大)
    600 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    600 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    5.98 K/W
  • Rth
    5.98 K/W
  • Special Features
    price/performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    TO220 FullPAK wide creepage
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPAW60R600P7SXKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-TO220-3
パッケージ名 TO220 FullPAK wide creepage
梱包サイズ 450
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-TO220-3
パッケージ名 TO220 FullPAK wide creepage
梱包サイズ 450
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The 600V CoolMOS™ P7 superjunction (SJ) MOSFET is the successor to the 600V CoolMOS™ P6 series. It continues to balance the need for high efficiency against the ease-of-use in the design process. The best-in-class R onxA and the inherently low gate charge (Q G) of the CoolMOS™ 7th generation platform ensure its high efficiency.

特長

  • 600V P7 enables excellent FOM R DS(on)xE oss andR DS(on)xQ G
  • ESD ruggedness of ≥ 2kV (HBM class 2)
  • Integrated gate resistor R G
  • Rugged body diode
  • Wide portfolio in through hole and surface mount packages
  • Both standard grade and industrial grade parts are available

利点

  • Excellent FOMs R DS(on)xQ G/R DS(on)xE oss enable higher efficiency
  • Ease-of-use
  • Ease-of-use in manufacturing environments by stopping ESD failures occurring
  • Integrated R G reduces MOSFET oscillation sensitivity
  • MOSFET is suitable for both hard and resonant switching topologies such as PFC and LLC
  • Excellent ruggedness during hard commutation of the body diode seen in LLC topology
  • Suitable for a wide variety of end applications and output powers
  • Parts available suitable for consumer and industrial applications

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ