IPAN70R600P7S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPAN70R600P7S

Infineon's answer for flyback topologies
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPAN70R600P7S
IPAN70R600P7S
個.


製品仕様情報

  • ID (最大)
    8.5 A
  • ID (@25°C) (最大)
    8.5 A
  • IDpuls (最大)
    20.5 A
  • Ptot (最大)
    24.9 W
  • Qgd
    3.7 nC
  • QG
    10.5 nC
  • QG (typ @10V)
    10.5 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    600 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    600 mΩ
  • RthJA (最大)
    80 K/W
  • RthJC (最大)
    5 K/W
  • Rth
    5 K/W
  • Special Features
    Price-performance
  • VDS (最大)
    700 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO220 FullPAK narrow leads
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPAN70R600P7SXKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-TO220-3
パッケージ名 TO220 FullPAK narrow leads
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TO220-3
パッケージ名 TO220 FullPAK narrow leads
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
Developed to serve today’s and especially tomorrow’s trends in flyback topologies – the 700V CoolMOS™ P7 superjunction MOSFET series addresses the low power SMPS market, such as mobile phone chargers or notebook adapters by offering fundamental performance gains compared to superjunction technologies used today. By combining customers’ feedback with over 20 years of superjunction MOSFET experience, 700V CoolMOS™ P7 enables best fit for target applications in terms of:
  • Efficiency and thermals
  • Ease-of-use
  • EMI behavior

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • Smaller magnets, lower BOM costs
  • Narrow lead

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ