IPA95R130PFD7
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPA95R130PFD7

950 V CoolMOS™ PFD7 superjunction MOSFET in TO-220-3 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPA95R130PFD7
IPA95R130PFD7


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    13.9 A
  • IDpuls (最大)
    150 A
  • Ptot (最大)
    33 W
  • QG (typ @10V)
    141 nC
  • QG
    141 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    130 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    130 mΩ
  • Special Features
    Fast recovery diode
  • VDS (最大)
    950 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO220 FullPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPA95R130PFD7XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
The PFD7 is tailored to ultrahigh power density as well as the highest efficiency designs. The products primarily address consumer and industrial SMPS applications for PFC and LLC/LCC topologies. The 950 V CoolMOS™ PFD7 combines a 60% Qg reduction over CoolMOS™ C3 (resulting in the reduction of driving losses and improved light and full load efficiency) with a fast and robust body diode.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • Enhanced yield, fewer ESD failures
  • fully insulated package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ