IPA60R230P6
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPA60R230P6

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPA60R230P6
IPA60R230P6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    8.6 A
  • ID (最大)
    8.6 A
  • IDpuls (最大)
    48 A
  • Ptot (最大)
    33 W
  • QG (typ @10V)
    31 nC
  • QG
    31 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    230 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    230 mΩ
  • RthJA (最大)
    80 K/W
  • RthJC (最大)
    3.8 K/W
  • Rth
    3.8 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPA60R230P6XKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
Infineons CoolMOS™ P6 superjunction MOSFET family is designed to enable higher system efficiency whilst being easy to design in. CoolMOS™ P6 closes the gap between technologies which focus on delivering ultimate performance and those which concentrate more on ease-of-use.

特長

  • Reduced gate charge (Q g)
  • Higher V th
  • Good body diode ruggedness
  • Optimized integrated R g
  • Improved dv/dt from 50V/ns
  • CoolMOS™: 12+ years superjunction exp.

利点

  • Better light-load efficiency
  • Improved soft-switch efficiency
  • For hard & soft-switching topologies
  • Efficiency, ease, controllable switching
  • High robustness and better efficiency
  • Outstanding quality and reliability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ