IPA60R120P7
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPA60R120P7

Optimized superjunction MOSFETs merging high energy efficiency with ease-of-use
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPA60R120P7
IPA60R120P7
個.


製品仕様情報

  • ID (最大)
    26 A
  • ID (@25°C) (最大)
    26 A
  • IDpuls (最大)
    78 A
  • Ptot (最大)
    28 W
  • Qgd
    11 nC
  • QG (typ @10V)
    36 nC
  • QG
    36 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    120 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    120 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    4.49 K/W
  • Rth
    4.49 K/W
  • Special Features
    Price-performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    TO220 FullPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPA60R120P7XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
The 600V CoolMOS™ P7 superjunction MOSFET is the successor to the 600V CoolMOS™ P6 series. It continues to balance the need for high efficiency against the ease-of-use in the design process. The best-in-class RonxA and the inherently low gate charge (QG) of the CoolMOS™ 7th generation platform ensure its high efficiency.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
  • fully insulated package
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ