IPA60R060C7
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPA60R060C7

CoolMOS™ C7 superjunction MOSFET offers best-in-class performance in PFC and LLC topologies
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPA60R060C7
IPA60R060C7
個.


製品仕様情報

  • ID (最大)
    16 A
  • ID (@25°C) (最大)
    16 A
  • IDpuls (最大)
    135 A
  • Ptot (最大)
    34 W
  • QG (typ @10V)
    68 nC
  • QG
    68 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    60 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    60 mΩ
  • RthJA (最大)
    80 K/W
  • RthJC (最大)
    3.69 K/W
  • Rth
    3.69 K/W
  • Special Features
    Highest performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPA60R060C7XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
Infineon’s 600 V and 650 V CoolMOS™ C7 superjunction (SJ) MOSFET families are designed to achieve record-level efficiency performance, with reduced losses over the whole load range in hard-switching applications.

特長

  • Reduced switching losses
  • Excellent figure of merit Q G*R DS(on)
  • Increased switching frequency
  • Best RDS(on)*A in the market
  • Rugged body diode

利点

  • Higher frequency with no efficiency loss
  • Better light / full load efficiency
  • 50% smaller magnetic components
  • Smaller packages for same RDS(on)
  • Used for both hard & soft switching

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ