IPA075N15N3 G
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IPA075N15N3 G

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPA075N15N3 G
IPA075N15N3 G


製品仕様情報

  • Ciss
    5470 pF
  • Coss
    638 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    43 A
  • IDpuls (最大)
    172 A
  • Ptot (最大)
    39 W
  • QG (typ @10V)
    70 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    7.5 mΩ
  • Rth
    3.8 K/W
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPA075N15N3GXKSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,MY
The 150V OptiMOS™ achieves a reduction in R DS(on) of 40% and of 45% in figure of merit (FOM) compared to the next best competitor. This drastic improvement opens new possibilities like moving from leaded packages to SMD packages or effectively replacing two old parts with one OptiMOS™ part.

特長

  • Excellent switching performance
  • World’s lowest R DS(on)
  • Low Q g and Q gd
  • Excellent gate charge
  • RoHS compliant-halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Environmentally friendly
  • Increased efficiency
  • Highest power density
  • Less paralleling required
  • Smallest board-space consumption
  • Easy-to-design products
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ