これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IPA057N08N3 G
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IPA057N08N3 G

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPA057N08N3 G
IPA057N08N3 G


製品仕様情報

  • Ciss
    3570 pF
  • Coss
    963 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    60 A
  • IDpuls (最大)
    240 A
  • Ptot (最大)
    39 W
  • QG (typ @10V)
    52 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    5.7 mΩ
  • Rth
    3.8 K/W
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~3.5 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPA057N08N3GXKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
OptiMOS™ is the market leader in highly efficient solutions for power generation (e.g. solar micro inverter), power supply (e.g. server and telecom) and power consumption (e.g. electric vehicle).

特長

  • Optimized for DC-DC converters
  • Excellent gate charge
  • Superior thermal resistance
  • Dual-side cooling
  • Low parasitic inductance
  • Low profile (<0,7mm)
  • N-channel, normal level
  • 100% avalanche tested
  • Pb-free plating; RoHS compliant

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ