ID (@ TC=25°C) (最大)75 A
-
ID (@25°C) (最大)75 A
-
IDpuls (最大)300 A
-
Ptot (最大)39 W
-
QG (typ @10V)70 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4 mΩ
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3.8 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO-220 FullPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Low voltage overshoot
- Low on-state resistance (RDS(on))
- No need for electrical isolation material which is normally used in TO-220 packages
利点
- Less paralleling required
- Generated heat is not diverted to the printed circuit board
- Less heat generation
- Fits TO-220 footprint
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.