IPA040N06NM5S
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPA040N06NM5S

OptiMOS™ 5 power MOSFET 60V in TO-220 FullPAK package (IPA040N06NM5S)
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPA040N06NM5S
IPA040N06NM5S
個.


製品仕様情報

  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    72 A
  • ID (@25°C) (最大)
    72 A
  • IDpuls (最大)
    288 A
  • Ptot (最大)
    36 W
  • QG (typ @10V)
    38 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4 mΩ
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.3 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPA040N06NM5SXKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
The OptiMOS™ 5 MOSFET 60V in TO-220 FullPAK package (IPA040N06NM5S) meets the requirements for improved system efficiency and lowers system costs. Infineon’s OptiMOS™ power MOSFET IPA040N06NM5S features low RDS(on) of 4.0mOhm improving efficiency. In addition, with its increased power density the TO-220 FullPAK portfolio extension is the excellent solution for synchronous rectification. It is optimized for TV power supply, desktop, adapter and gaming applications.

特長

  • Low voltage overshoot
  • Low on-state resistance (RDS(on))
  • Electrically isolated package

利点

  • Less paralleling required
  • No heat to circuit board
  • Less heat generation
  • Fits TO-220 footprint

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ