Ciss10700 pF
-
Coss2890 pF
-
ID (@25°C) (最大)89 A
-
IDpuls (最大)352 A
-
Ptot (最大)42 W
-
Qgd30 nC
-
QG (typ @10V)155 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.8 mΩ
-
RthJC (最大)3.6 K/W
-
Rth3.6 K/W
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2 V~3.5 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージTO-220 FullPAK
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Optimized technology for DC-DC converters
- Excellent gate charge x RDS(on) product (FOM)
- Superior thermal resistance
- Dual sided cooling
- Low parasitic inductance
- Low profile (<0,7mm)
- N-channel, normal level
- 100% avalanche tested
- Pb-free plating; RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.