Ciss4830 pF
-
Coss168 pF
-
ID147 A
-
Ptot568 W
-
Qgd34 nC
-
QG130 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)11 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.26 K/W
-
VDS (最大)1400 V
-
パッケージTO-247-4 high creepage
-
ピン数4 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMZC140R011M2HXKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO-247-4 HC 8.8mm | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-4 HC 8.8mm |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- VDSS = 1400 V at Tvj = 25°C
- RDSon = 11 mΩ at VGS = 18 V, Tvj = 25°C
- Very low switching losses for efficiency
- Short circuit withstand time of 2 µs
- Wider max VGS range from -10 V to +25 V
- Benchmark gate threshold voltage 4.2 V
- Robustness against parasitic turn-on
- Robust body diode
- .XT interconnection technology
- Tighter VGS(th) parameter distribution
- High creepage TO-247 4pin package
利点
- Higher power density
- Improved overall system efficiency
- Increased system output power
- Enhanced cooling optimization
- Ease of system design
- Robustness against transient overloads
- Robustness against avalanche conditions
- Robustness against Miller effect
- Ease of paralleling
- Very reliable package with high creepage
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.