IMZA75R040M1H
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)44 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)55 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)40 mΩ
-
VDS (最大)750 V
-
パッケージTO247 4-pin (asymmetric leads)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
認定Industrial
|
OPN
|
IMZA75R040M1HXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Highly robust 750 V technology
- Best-in-class RDS(on) x Qfr
- Excellent Ron x Qoss and Ron x QG
- Low Crss/Ciss together and high VGSth
- 100% avalanche tested
- Infineon die attach technology
利点
- Superior efficiency in hard switching
- Enables higher switching frequency
- Higher reliability
- Withstand bus voltages beyond 500 V
- Robustness against parasitic turn
- Unipolar driving
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.