これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IMZA75R008M1H
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IMZA75R008M1H

生産終了
The CoolSiC™ MOSFET 750 V G1 is a highly robust SiC MOSFET for the best combination of system performance and reliability

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    163 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    11 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    8 mΩ
  • VDS (最大)
    750 V
  • パッケージ
    TO247 4-pin (asymmetric leads)
  • 動作温度 範囲
    55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 技術
    CoolSiC™ G1
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMZA75R008M1HXKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin (asymmetric leads)
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin (asymmetric leads)
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
The CoolSiC™ MOSFET  750 V G1 leverages more than 20 years of SiC experience in Infineon.  It offers an edge in performance, reliability and robustness, with gate driving flexibility, enabling the simplified and cost effective system design for top efficiency and power density. 

特長

  • Highly robust 750 V technology
  • Best-in-class RDS(on) x Qfr
  • Excellent Ron x Qoss and Ron x QG 
  • Low Crss/Ciss together and high VGSth
  • 100% avalanche tested 
  •  .XT interconnection technology for best-in-class thermal performance

利点

  • Superior efficiency in hard switching
  • Enables higher switching frequency
  • Higher reliability
  • Withstand bus voltages beyond 500 V
  • Robustness against parasitic turn
  • Unipolar driving
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ