Ciss2860 pF
-
Coss99 pF
-
ID (@25°C) (最大)100 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)385 W
-
Qgd18 nC
-
QG90 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)19 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.39 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)1400 V
-
パッケージPG-TO247-4-U08
-
ピン数4 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMYR140R019M2HXLSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- VDSS = 1400 V at Tvj = 25°C
- IDDC = 188 A at TC = 100°C
- RDS(on)= 5.8 mΩ at VGS= 18 V, Tvj= 25°C
- Very low switching losses
- Package backside 3x reflow solderable
- Overload operation up to Tvj = 200°C
- Short circuit withstand time 2 µs
- Benchmark gate threshold voltage 4.2 V
- Robust against parasitic turn on
- Robust body diode for hard commutation
- .XT interconnection technology
- Package with wide power pins (2 mm)
利点
- Increased power density
- Increased system output power
- Improved overall efficiency
- Robustness against transient overloads
- Robustness against avalanche condition
- Robustness against Miller effect
- Ease of system design
- Easy paralleling
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.