Ciss1600 pF
-
Coss53 pF
-
ID (@25°C) (最大)34 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)267 W
-
Qgd7.3 nC
-
QG64 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)75 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.56 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)2000 V
-
パッケージPG-TO247-4-PLUS-NT14
-
ピン数4 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMYH200R075M1HXKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- VDSS = 2000 V for high DC-link
- Up to 1500 VDC
- Very Low switching losses
- Benchmark gate threshold voltage
- VGS(th) = 4.5 V
- Robust diode for hard commutation
- .XT interconnection technology
- Improved humidity robustness
- Innovative HCC package with
- 14 mm creepage distances
- 5.5 mm clearance distances
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.