IMYH200R012M1H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IMYH200R012M1H

CoolSiC™ 2000 V SiC Trench MOSFET in TO-247PLUS-4-HCC package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IMYH200R012M1H
IMYH200R012M1H


製品仕様情報

  • Ciss
    9700 pF
  • Coss
    322 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    123 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    552 W
  • Qgd
    44 nC
  • QG
    246 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    12 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.16 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    2000 V
  • パッケージ
    PG-TO247-4-PLUS-NT14
  • ピン数
    4 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 技術
    CoolSiC™ G1
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMYH200R012M1HXKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
The CoolSiC™ 2000 V 12 mΩ SiC MOSFET in TO-247PLUS-4-HCC package has been designed to offer increased power density without compromising the system’s reliability even under demanding high voltage and switching frequency conditions. The low power losses of CoolSiC™ technology provide increased reliability thanks to the .XT interconnection technology in a 2000 V optimized package, enabling top efficiency in applications such as string inverters, solar power optimizer, EV charging and energy storage systems.

特長

  • VDSS = 2000 V for high DC-link
  • Up to 1500 VDC
  • Very Low switching losses
  • Benchmark gate threshold voltage
  • VGS(th) = 4.5 V
  • Robust diode for hard commutation
  • .XT interconnection technology
  • Improved humidity robustness
  • Innovative HCC package with
  • 14 mm creepage distances
  • 5.5 mm clearance distances

図

CoolSiCMOSFET_4-pin
CoolSiCMOSFET_4-pin
CoolSiCMOSFET_4-pin
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ