Ciss233 pF
-
Coss10 pF
-
ID (@ TC=25°C)5.4 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)1000 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)2.13 K/W
-
VDS (最大)1700 V
-
ピン数3 Pins
-
技術CoolSiC™ G1
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMWH170R1K0M1XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Optimized for fly-back topologies
- Extremely low switching loss
- 12 V / 0 V gate-source voltage
- Compatible with fly-back controllers
- Gate threshold voltage, VGS(th) = 4.5 V
- .XT interconnection technology
- High creepage clearance package
利点
- High efficiency for aux. power supplies
- Better thermal performance & resistance
- TO247 package for easy isolation design
- No gate driver needed
- Reduced system complexity
- Higher power density
- Robustness against harsh environment
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.