ID (@25°C) (最大)93 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)18 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)15 mΩ
-
RthJC (最大)0.44 K/W
-
VDS (最大)650 V
-
パッケージTO247
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
技術CoolSiC™ G2
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMW65R015M2HXKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Excellent figures of merit (FOMs)
- Best in class RDS(on)
- High robustness and overall quality
- Flexible driving voltage range
- Support for unipolar driving (VGSoff=0)
- Best immunity against turn-on effects
- Improved package interconnect with .XT
利点
- Enables BOM savings
- Maximizes the system performance per $
- Highest reliability
- Enables top efficiency and power density
- Ease-of-use
- Full compatibility with existing vendors
- Allows designs without fan or heatsink
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.