Ciss454 pF
-
Coss25 pF
-
ID (@25°C) (最大)19 A
-
Ptot (@25°C) (最大)94 W
-
Qgd3 nC
-
QG (typ @18V)13 nC
-
RDS (on) (@18V)140 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)140 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)1.6 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)1200 V
-
パッケージTO-247-3
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
認定Industrial
|
OPN
|
IMW120R140M1HXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Best in class switching losses
- Best in class conduction losses
- Benchmark high threshold voltage
- Vth > 4 V
- 0V turn-off gate voltage for easy
- Simple gate drive
- Wide gate-source voltage range
- Robust and low loss body diode
- Rated for hard commutation
- Temp. ind. turnoff switching losses
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.