IMM101T-056M
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IMM101T-056M

IPM with PMSM/BLDC motor controller and MOSFET power stage

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IMM101T-056M
IMM101T-056M


製品仕様情報

  • コントロール オプション
    1 motor
  • パッケージ
    PG-IQFN-38-1
  • プロセッサ タイプ
    MCE 2.0
  • メモリの種類
    Flash
  • モイスチャー感度レベル
    3
  • 統合レベル
    IPM + MCE
  • 製品カテゴリ
    Motor Control ICs
  • 言語
    PLECS
  • 説明
    3-phase inverter IPM with 600V/0.95Ω MOSFETs and MCE 2.0 with scripting

OPN
IMM101T056MXUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
iMOTION™ IPM integrating MCE 2.0 motor controller and three phase inverter with 600 V / 0.95 Ω RDS(on) MOSFETs in 12x12 mm PQFN package.

特長

  • Fully integrated 3-phase inverter
  • Up to 600v / 80W without heatsink
  • Motion Control Engine (MCE 2.0)
  • Highly efficient FOC
  • Single or leg shunt current sense
  • Sensorless or hall based operation
  • Multiple motor support
  • Configurable protection feature set
  • Functional safety UL/IEC 60730
  • Flexible interface/control options
  • User programmable script engine
  • PowerQFN 12x12mm

利点

  • Fastest time to market
  • No programming required
  • Easy motor parametrization & tuning
  • Lowest BOM cost
  • Single shunt sensorless FOC
  • Highly efficiencent speed control
  • Sensorless FOC algorithm
  • User flexibility via scripting
  • Smallest PCB footprint

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ