IMLT40R011M2H
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IMLT40R011M2H

CoolSiC™ MOSFET 400 V G2 in TOLT (PG-HDSOP-19) package, 11 mΩ
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IMLT40R011M2H
IMLT40R011M2H
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    144 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    14 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    11 mΩ
  • VDS (最大)
    400 V
  • パッケージ
    TOLT
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 技術
    CoolSiC™ G2
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IMLT40R011M2HXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
The CoolSiC™ MOSFET 400 V G2 combines high robustness with ultra-low switching losses and on-state resistance while reducing overall system costs. Developed based on CoolSiC™ Generation 2 technology, this 400 V SiC MOSFET delivers outstanding power density and system efficiency in 2—and 3-level hard—and soft-switching topologies.Targeting power conversion in AI Server PSU, SMPS, motor control, renewables, energy storage, and Class-D amplifiers.

特長

  • 440 V blocking voltage
  • Lower FOMs compared to 650 V SiC MOSFETs
  • Fast commutation proof low Qfr body diode
  • Low RDS(on) temperature dependency
  • Gate threshold voltage, VGS(th) = 4.5 V
  • Support for unipolar driving (VGSoff=0)
  • 100% avalanche tested
  • Highly controllable
  • Low Voff overshoot during high dV/dt operation
  • .XT interconnection technology

利点

  • High system efficiency
  • High power density designs
  • High design robustness
  • Reduced EMI filtering
  • Use in hard-switching topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ