AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP135 dBSPL
-
LFRO20 Hz
-
Sensitivity-38 dBV
-
SNR73 dB(A)
-
インターフェースAnalog differential
-
パッケージ寸法4.00 x 3.00 x 1.20 mm³
-
消費電流170 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧1.52 - 3.00 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM73A135V01XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Ultra-low self-noise / ultra-high SNR (73 dB)
- Selectable power modes for battery critical applications (170/70 µA)
- Sealed Dual Membrane (SDM) technology with IP57 ingress protection at microphone level
- Ultra high dynamic range and very high acoustic overload point (AOP) of 135 dBSPL
- Very tight part-to-part phase and sensitivity matching (± 1 dB)
- Flat frequency response with a very low LFRO (low frequency roll-off) of 20Hz
- Ultra-low group delay (2µs @ 1kHz)
利点
- Crystal clear audio pick up of the quietest and the loudest sounds
- High ingress protection (IP57) at a microphone level
- Enablement of advanced audio features (ANC, transparent hearing, audio zoom, beamforming)
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.