AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP128 dBSPL
-
LFRO11 Hz
-
Sensitivity-36 dBFS
-
SNR71.5 dB(A)
-
インターフェースDigital PDM
-
パッケージ寸法4.00 x 3.00 x 1.20 mm³
-
消費電流430 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧1.62 - 3.60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM72D128VV01XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
SNR of 71.5dB(A) enables far-field & low volume audio pick-up. The flat frequency response (11Hz low-frequency roll-off) & tight manufacturing tolerance improve performance of multi-microphone (array) applications.
特長
- Signal-to-noise ratio of 71.5dB(A) SNR
- Acoustic overload point at 128dBSPL
- IP57 dust and water resistant
- Digital PDM interface
- Flat frequency response: LFRO at 11Hz
- Narrow sensitivity and phase tolerances
- Omnidirectional pickup pattern
- SMD Package: 4mm x 3mm x 1.2mm
利点
- Far-field and low volume audio pick-up
- Clear audio signals even for highest SPL
- High precision audio beams & algorithms
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.