2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP122 dBSPL
-
LFRO30 Hz
-
Sensitivity-26 dBFS
-
SNR70 dB(A)
-
インターフェースDigital PDM
-
パッケージ寸法3.50 x 2.65 x 0.98 mm³
-
消費電流980 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧1.62 - 3.60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM70D122V01XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 非常に高い70 dB (A) の信号対雑音比
- 非常に高い感度 (-26 dBFS)
- バッテリー駆動が重要なアプリケーション向けに選択可能な電力モード (980/260 µA)
- マイクロフォン レベルで高い防塵性能 (IP57) を備えたSDM (Sealed Dual Membrane) 技術
- 最大入力音圧レベル (AOP) 122 dB SPL
- 部品間の位相と感度のマッチングが非常に高精度 (±1 dB)
- LFRO (低周波ロールオフ) は 30 Hzとフラットな周波数特性
利点
- 遠距離および低音量での音声収音
- 高音圧レベルでも非常にクリアな音声信号
- 高度なオーディオ機能 (オーディオ ズーム、ビームフォーミング) の実現
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.