2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP135 dBSPL
-
LFRO37 Hz
-
Sensitivity-38 dBV
-
SNR70 dB(A)
-
インターフェースAnalog differential
-
パッケージ寸法3.50 x 2.65 x 0.98 mm³
-
消費電流170 µA
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
電源電圧1.52 - 3.00 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM70A135V01XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 非常に高い信号対雑音比: 70 dB (A)
- バッテリーが重要なアプリケーション向けの超低消費電力モード (170/70 µA)
- マイクロフォン レベルで高い防塵性能 (IP57) を備えたSDM 技術
- 最大入力音圧レベル (AOP) 135 dB SPL
- 非常に少ない製品間の位相と感度バラツキ (±1 dB)
- LFRO (低周波ロールオフ) は 37 Hzとフラットな周波数特性
利点
- 遠距離 (ファーフィールド) および小音量での強力な音声収音
- コンパクトなパッケージサイズでも、非常にクリアな音声信号
- 高度なオーディオ機能 (ANC、トランスペアレンシー ヒアリング、オーディオ ズーム、ビームフォーミング) を実現
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.