IM68A130A
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IM68A130A

XENSIV™ IM68A130A高性能アナログMEMSマイクロフォン - アクティブ ノイズ キャンセリング (ANC) に最適、車載認定AEC-Q103-003
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IM68A130A
IM68A130A
個.


製品仕様情報

  • AEC-Q103-003 qualified
    Yes
  • AOP
    130 dBSPL
  • Currently planned availability until at least
    2034
  • LFRO
    10 Hz
  • Sensitivity
    -38 dBFS
  • SNR
    68 dB(A)
  • インターフェース
    Analog single-ended
  • パッケージ寸法
    3.35 x 2.50 x 0.98 mm³
  • 分類
    AEC-Q103-003
  • 消費電流
    105 µA
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 電源電圧
    2.40 - 3.60 V

OPN
IM68A130AXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 06/2023
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 06/2023
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
フラットな周波数特性、安定した位相応答、非常に低い低周波ロールオフ (LFRO) により、ANCに最適です。高いSNRと優れたAOPにより、優れた音声性能を実現します。したがって、オーディオ システム内の汎用マイクロフォンとして最適な製品です。AEC-Q103-003の認定は、モジュールおよびシステムの認定における工数を削減し、故障リスクの低減に貢献します。動作温度範囲が最大+105 ℃まで拡大されているため、車両内外のさまざまなアプリケーションで柔軟に使用できます。

特長

  • 信号対雑音比: 68 dB (A)
  • 高精度な感度許容差 (-38±1 dB)
  • 音響過負荷点: 130 dB SPL
  • 温度範囲: TA 最大 +105℃
  • アナログ シングルエンド出力
  • 車載認定AEC-Q103-003
  • IP57に対応する環境耐性

利点

  • 位相整合で最適なビームフォーミングを実現
  • 最高レベルのアクティブノイズキャンセリング (ANC) 性能
  • 広い動作温度範囲
  • フラットな周波数特性
  • 低周波ロールオフ
  • さまざまなアプリケーション環境で使用可能
  • 長期供給
  • 少ない感度バラツキ
  • 高い位相整合性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ