AEC-Q103-003 qualifiedon demand
-
AOP130 dBSPL
-
LFRO35 Hz
-
Sensitivity-37 dBFS
-
SNR66 dB
-
インターフェースDigital PDM
-
パッケージ寸法3.00 x 2.00 x 0.98 mm³
-
消費電流540 µA
-
電源電圧1.6 - 3.465 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM66D130MV01XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 通常モードで低消費電流 (540 µA)
- 低消費電力モードで超低消費電流 (170 µA)
- 信号対雑音比 (SNR) 66 dB (A)
- 最大入力音圧レベル 130 dB SPL
- フラットな周波数特性できわめて低いLFRO (低域ロールオフ) 35 Hz
- マイクロフォン レベルで高い防水性、防塵保護 (IP57)
- パッケージサイズ: 3 mm x 2 mm x 0.98 mm
- 高性能RFシールド
- デジタルPDM出力
- 底面ポート
利点
- 小型で低消費電力ながら、優れた音響性能
- 高い音圧レベルでもクリアな音声信号
- 高性能な音声ビームとアルゴリズム
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.