Pmot (10kHz)800 W
-
コンフィギュレーション3 Phase Open Emitter
-
スイッチ タイプIGBT
-
内蔵NTCYes
-
定格電流10 A
-
製品グループCIPOS™ Mini
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM523M6AXKMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DIP 36x21 | |
| 梱包サイズ | 280 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
KR
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DIP 36x21 |
| 梱包サイズ | 280 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 600 V TRENCHSTOP™ RCD2 IGBT
- 3 phase inverter configurations
- Open emitters
- Based on DIP 36X21 package
- Current ratings: 6 A - 17 A
- Best optimized performance
- Gate driver IC in SOI technology
- Improved humidity ruggedness
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.