Eoff (Hard Switching)0.18 mJ
-
Eon0.2 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)80 A
-
IC (@ 100°) (最大)56 A
-
ICpuls (最大)200 A
-
IF (最大)22.8 A
-
IFpuls (最大)75 A
-
Ptot (最大)305 W
-
QGate120 nC
-
RGint0 Ω
-
RG12 Ω
-
td(off)180 ns
-
td(on)21 ns
-
tf18 ns
-
tr6 ns
-
VCE(sat)1.65 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.35 V
-
VGE(th)4 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™5 40-100 kHz
-
スイッチング周波数 範囲40 kHz~100 kHz
-
パッケージTO-247-4
-
技術Silicon Carbide Schottky Diode, IGBT TRENCHSTOP™ 5
|
OPN
|
IKZA50N65RH5XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin (asymmetric leads) |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Ultra-Low switching losses
- TRENCHSTOP™ 5 IGBT
- CoolSiC™ diode
- Kelvin emitter package
- Very low on-state losses
- Benchmark switching efficiency*
- *in hard switching topologies
- Simplified PCB design
- Optimized pin-out of package
- Pb-free plating: RoHS compliant
- Qualified acc. to JEDEC 47/20/22
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.