IKZ75N65ES5
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IKZ75N65ES5

650 V, 75 A IGBT with anti-parallel diode in TO-247 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IKZ75N65ES5
IKZ75N65ES5


製品仕様情報

  • Eoff (Hard Switching)
    1.3 mJ
  • Eon
    1.5 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    80 A
  • IC (@ 25°) (最大)
    300 A
  • ICpuls (最大)
    300 A
  • IF (最大)
    80 A
  • IFpuls (最大)
    300 A
  • Irrm
    36 A
  • Ptot (最大)
    395 W
  • QGate
    164 nC
  • Qrr
    1000 nC
  • RGint
    0 Ω
  • RG
    22.3 Ω
  • td(off)
    405 ns
  • td(on)
    46 ns
  • tf
    22 ns
  • tr
    25 ns
  • VCE(sat)
    1.42 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • VF
    1.5 V
  • スイッチング周波数
    TRENCHSTOP™ 5 15-40 kHz
  • スイッチング周波数 範囲
    15 kHz~40 kHz
  • パッケージ
    TO-247-4
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™ 5

OPN
IKZ75N65ES5XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247 4-pin
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Hard-switching 650 V, 75 A high speed TRENCHSTOP™ 5 S5 IGBT in TO-247-4 package with an extra Kelvin emitter pin. The TO-247 4pin provides ultra-low inductance to the gate-emitter control loop and brings TRENCHSTOP™ 5 IGBT to the next level of best in class switching performance.

特長

  • Very low control inductance loop
  • Emitter pin for driver feedback
  • Creep. dist. of collector = TO-247
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ