Eoff (Hard Switching)0.19 mJ
-
Eon0.41 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)54 A
-
IC (@ 25° ) (最大)85 A
-
ICpuls (最大)200 A
-
IF (最大)95 A
-
IFpuls (最大)200 A
-
Irrm24 A
-
Ptot (最大)273 W
-
QGate109 nC
-
Qrr820 nC
-
RGint0 Ω
-
RG12 Ω
-
td(off)250 ns
-
td(on)20 ns
-
tf21 ns
-
tr7 ns
-
VCE(sat)1.65 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.35 V
-
VGE(th) 範囲3.2 V~4.8 V
-
VGE(th)4 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™5 30-100 kHz
-
スイッチング周波数 範囲30 kHz~100 kHz
-
パッケージTO-247-4
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKZ50N65EH5XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 4-pin | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Extremely low cont. inductance loop
- Emitter pin for driver feedback
- Same coll. emitter creep. dist.*
- 20% reduced total switching losses*
- *compared to TO-247 package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.