Eoff (Hard Switching)0.2 mJ
-
Eon0.5 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)40 A
-
IC (@ 100°) (最大)20 A
-
ICpuls (最大)60 A
-
IF (最大)17 A
-
IFpuls (最大)30 A
-
Irrm23 A
-
Ptot (@ TA=25°C)70 W
-
Ptot (最大)70 W
-
QGate89 nC
-
Qrr1700 nC
-
RGint0 Ω
-
RG24 Ω
-
td(off)255 ns
-
td(on)25 ns
-
tf17 ns
-
tr13 ns
-
VCE(sat)1.35 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.3 V
-
VGE(th)4 V
-
スイッチング周波数 範囲20 kHz~75 kHz
-
パッケージTO-247-3-HCC
-
技術TRENCHSTOP™ 5 WR6
|
OPN
|
IKWH20N65WR6XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Lowest VCEsat1.4 V at 25°C
- Monolithically integrated diode
- Lowest Esw
- High creepage & clearance package
利点
- Improved price performance ratio
- Optimized diode
- Lowest switching losses
- reliable against contamination
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.