Eoff (Hard Switching)1.05 mJ
-
Eon1.63 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)67 A
-
IC (@ 100°) (最大)48 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
IF (最大)58 A
-
IFpuls (最大)120 A
-
Irrm18.3 A
-
Ptot (最大)246 W
-
QGate177 nC
-
Qrr1520 nC
-
RGint0 Ω
-
RG10.1 Ω
-
td(off)273 ns
-
td(on)19 ns
-
tf47 ns
-
tr30 ns
-
tSC5 µs
-
VCE(sat)1.6 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.45 V
-
VGE(th) 範囲4.1 V~5.7 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™Performance 2-30 kHz
-
スイッチング周波数 範囲2 kHz~30 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ Perf.
|
OPN
|
IKW40N60DTPXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Very low VCEsat
- Low turn-off losses
- Short tail current
- Low EMI
- Maximum junction temperature 175°C
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.