Eoff (Hard Switching)0.47 mJ
-
Eon0.49 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)60 A
-
IC (@ 100°) (最大)39.1 A
-
ICpuls (最大)90 A
-
IF (最大)40 A
-
IFpuls (最大)90 A
-
Irrm18.4 A
-
Ptot (最大)188 W
-
QGate180 nC
-
Qrr680 nC
-
RGint0 Ω
-
RG10 Ω
-
td(off)265 ns
-
td(on)19 ns
-
tf9 ns
-
tr7 ns
-
tSC3 µs
-
VCE(sat)1.35 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.65 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ IGBT7
-
スイッチング周波数 範囲5 kHz~40 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術TRENCHSTOP™ IGBT7
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKW30N65ET7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Very Low VCEsat
- Low turn-off losses
- Short tail current
- Reduced EMI
- Humidity robust design
- Very soft anti-parallel diode
- Maximum junction temperature 175°C
- Qualified according to JEDEC
- Pb-free plating: RoHS compliant
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.