Eoff (Hard Switching)8.7 mJ
-
Eon5.5 mJ
-
IC (@25°) (最大)150 A
-
ICpuls (最大)360 A
-
IF (最大)120 A
-
IFpuls (最大)360 A
-
Irrm51.7 A
-
Ptot (最大)577 W
-
QGate481 nC
-
Qrr8000 nC
-
RGint0 Ω
-
RG4.8 Ω
-
td(off)346 ns
-
td(on)54 ns
-
tf51 ns
-
tr50 ns
-
tSC3 µs
-
VCE(sat)1.7 V
-
VCE (最大)750 V
-
VF1.9 V
-
VGE(th)5.8 V
-
スイッチング周波数 範囲2 kHz~15 kHz
-
ソフト スイッチングNo
-
パッケージTO-247-3-PLUS
-
技術EDT2
|
OPN
|
IKQB120N75CP2AKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- VCE = 750 V
- IC = 120 A
- Low saturation volt. VCEsat = 1.4 V
- Low switching losses
- Short circuit ruggedness 3 μs
- With soft and fast recovery diode
- Optim. for hard switching <10 kHz
- Package backside suitable for:
- Reflow soldering at 245°C, 3 times
- Plating of pins further enables:
- Electrical resistance welding
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.