Eoff (Hard Switching)4.1 mJ
-
Eon6.7 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)75 A
-
IC (@ 25° ) (最大)150 A
-
ICpuls (最大)300 A
-
IF (最大)75 A
-
IFpuls (最大)300 A
-
Irrm29 A
-
Ptot (最大)938 W
-
QGate370 nC
-
Qrr5100 nC
-
RGint0 Ω
-
RG6 Ω
-
td(off)326 ns
-
td(on)37 ns
-
tf46 ns
-
tr49 ns
-
tSC10 µs
-
VCE(sat)1.75 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VF1.9 V
-
スイッチング周波数2-20 kHz
-
スイッチング周波数 範囲2 kHz~20 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 2
|
OPN
|
IKQ75N120CT2XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PLUS |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PLUS |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
特長
- 75 A, 1200 V IGBT
- Co-packed with 75 A diode
- TO-247 footprint
- Lower Rth(jh)
- Ext. collector-emitter pin creepage
- Extended clip creepage
- Fully encapsulated front side
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.