Eoff6.48 mJ
-
Eon7.32 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)103 A
-
IC (@ 25°) (最大)154 A
-
ICpuls (最大)225 A
-
IF (最大)83 A
-
IFpuls (最大)225 A
-
Irrm61 A
-
Ptot (最大)674 W
-
QGate450 nC
-
Qrr10900 nC
-
RGint0 Ω
-
RG2.1 Ω
-
td(off)253 ns
-
td(on)36 ns
-
tf230 ns
-
tr26 ns
-
tSC8 µs
-
VCE(sat)2 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VF1.6 V
-
VGE(th)5.7 V
-
スイッチング周波数 範囲2 kHz~20 kHz
-
パッケージTO-247-3-PLUS
-
技術TRENCHSTOP™ IGBT7
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKQ75N120CS7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MX
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MX
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Very Low VCEsat
- Good controllability
- Full rated free wheeling diode
- Diode with improved softness
- Robustness against harsh condition
- Robustness against HV-H3TRB
- 8 us short circuit time
- Very tight parameter distribution
- Maximum operating Tj of 175 °C
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.